Rad 82 mm
Duratech
Bestellnummer:
199804208
EAN:
4031582322583
Artikelnummer:
TOP 082x54-Ø20 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächen-Breit...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächen-Breite von 54 mm. Der Radkörper besteht aus schweren Polyamid und verfügt über eine identische Laufflächen-Materialzusammensetzung. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt eine Nabe mit einer Länge von 60 mm sowie eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h oder bei 480 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Transportanwendungen in industriellen Umgebungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß