Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 100 mm. Die Nabe weist eine Länge von 102 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad ist mit einem versiegelten Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese Konstruktion ermöglicht eine zuverlässige und langlebige Anwendung in verschiedenen industriellen Transportanwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
EAN
4031582331912
S4-Materialnummer
199832356
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,12 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6005 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
102 mm
Breite der Lauffläche
100 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
100 mm
Dichtungstyp
B
Geeignet für
jungheinrich_mic
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz