Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 76 mm. Die Nabe weist eine Länge von 76 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Stahlkörper aus Stahl und Eisen ausgestattet und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Laufruhe. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 840 kg bei 6 km/h oder 700 kg bei 4 km/h, was es für verschiedene Transportanwendungen und Geschwindigkeitsanforderungen geeignet macht.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP 082x76-Ø20 HL76
EAN
4031582318722
S4-Materialnummer
199827955
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
840 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,16 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
76 mm
Breite der Lauffläche
76 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
76 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)