Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, die eine Breite von 34 mm aufweist. Die Nabe besitzt eine Länge von 34 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Das Rad verfügt über eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 12 mm und wird aus Stahl und Eisen gefertigt, was eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sicherstellt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 320 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 400 kg. Diese Spezifikationen machen das Novatech Rad ideal für vielfältige industrielle und kommerzielle Anwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP 082x34-Ø12 HL32
EAN
4031582318661
S4-Materialnummer
199830661
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
320 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,74 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6201
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
34 mm
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)