Rad 80 mm
Duratech
Bestellnummer:
199829536
EAN:
4031582331028
Artikelnummer:
TOP 080x74-Ø20 HL80
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächen-Breite von 74...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächen-Breite von 74 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 80 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg. Bei dynamischer Belastung beträgt die Tragfähigkeit 560 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 700 kg bei 4 km/h. Diese technischen Eigenschaften machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Transportanwendungen in industriellen Umgebungen.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß