Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche von 60 mm Breite. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 1200 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 480 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 600 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
TOP 080x60-Ø25 HL60
EAN
4031582331011
S4-Materialnummer
199827802
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
480 kg
Statische Tragfähigkeit
1200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,44 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6005
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
60 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
60 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß