Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, die eine Breite von 25 mm aufweist. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager (RS/2RS) für optimale Laufeigenschaften. Die Nabe hat eine Länge von 12 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 130 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 160 kg. Diese Konstruktion macht das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
S4-Materialnummer
199839178
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,38 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
12 mm
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager (RS/2RS)
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)