Rad 80 mm
Novatech
Bestellnummer:
199830220
EAN:
4031582318531
Artikelnummer:
ETY 080x25-Ø20 HL14
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus Polyuret...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, die eine Breite von 25 mm aufweist. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager (RS/2RS) für optimale Laufeigenschaften. Die Nabe hat eine Länge von 14 mm und das Achsloch einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 130 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 160 kg. Dieses Rad eignet sich ideal für mobile Anwendungen, die hohe Anforderungen an Stabilität und Belastbarkeit stellen.