Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, die eine Breite von 20 mm aufweist. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager (RS/2RS) ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 12 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 280 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 110 kg bei 6 km/h beziehungsweise 140 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen und Belastungsszenarien eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
ETY 080x20-Ø25 HL12
EAN
4031582365382
S4 Materialnummer
199835789
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
140 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
110 kg
Statische Tragfähigkeit
280 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,3 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
12 mm
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager (RS/2RS)
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
special-features-image
Besondere Merkmale