Rad 80 mm
Novatech
Bestellnummer:
199831617
EAN:
4031582329964
Artikelnummer:
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 80 mm. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über ein abgedichtetes Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Nabe weist eine Länge von 85 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm hat. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 560 kg bei 6 km/h beziehungsweise 700 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Transportanwendungen eignet.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz