Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 80 mm. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie ein abgedichtetes Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Nabe weist eine Länge von 85 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 560 kg bei 6 km/h oder 700 kg bei 4 km/h, was eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleistet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
EAN
4031582329957
S4-Materialnummer
199831616
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
560 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,37 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6006 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
85 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Dichtungstyp
A
Geeignet für
linde
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz