Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 34 mm. Die Nabe weist eine Länge von 32 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad ist mit einem robusten Stahlkörper aus Stahl und Eisen ausgestattet und verfügt über hochwertige Präzisionskugellager für optimale Laufruhe und Langlebigkeit. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 160 kg bei 6 km/h oder alternativ 200 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Logistik eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP 080x34-Ø12 HL32
EAN
4031582329353
S4-Materialnummer
199806830
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,55 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6201
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
32 mm
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)