Rad 75 mm
Novatech
Bestellnummer:
199806197
EAN:
4031582318494
Artikelnummer:
ETP 075x62-Ø20 HL62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 62 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 62 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 550 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h oder bei 440 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Das Rad eignet sich hervorragend für verschiedene Transportanwendungen und bietet eine zuverlässige Performance in anspruchsvollen Umgebungen.