Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, die eine Breite von 40 mm aufweist. Die Nabe besitzt eine Länge von 40 mm und ist mit einem Achsloch von 20 mm Durchmesser ausgestattet. Das Rad wird von einem robusten Stahlkörper aus Stahl und Eisen getragen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 280 kg und bei 4 km/h werden 350 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP 075x40-Ø20 HL40
EAN
4031582318487
S4-Materialnummer
199806315
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
280 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,65 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
40 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)