Rad 70 mm
Novatech
Bestellnummer:
199835405
EAN:
4031582331233
Artikelnummer:
ETY 070x20-Ø20 HL12
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 70 mm und einer Lauffläche aus Polyuret...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 70 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, die eine Breite von 20 mm aufweist. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager (RS/2RS) für optimale Laufeigenschaften. Die Nabe hat eine Länge von 12 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 240 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 100 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 120 kg. Dieses Rad eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Logistik.