Rad 65 mm
Duratech
Bestellnummer:
199829018
EAN:
4031582332315
Artikelnummer:
TOP 065x32-Ø12 HL32
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenwagen mit einem Durchmesser von 65 mm und einer Nabe von 32 mm Länge. Di...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenwagen mit einem Durchmesser von 65 mm und einer Nabe von 32 mm Länge. Die Lauffläche weist eine Breite von 32 mm auf und besteht aus einem Material, das identisch mit dem Radkörper ist, welcher aus Polyamid schwer gefertigt wird. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 12 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 480 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 290 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Transportanwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß