Rad 60 mm
Novatech
Bestellnummer:
199830218
EAN:
4031582318470
Artikelnummer:
ETY 060x25-Ø20 HL12
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Lauffläche aus Polyuret...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, die eine Breite von 25 mm aufweist. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager (RS/2RS) für optimale Laufeigenschaften. Die Nabe hat eine Länge von 12 mm und das Achsloch einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 280 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 110 kg und bei 4 km/h werden 140 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit erfordern.