Rad 50 mm
Supratech
Bestellnummer:
199061242
EAN:
4031582409130
Artikelnummer:
PJP 050x18-Ø6,2 HL22
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Supratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 50 mm, eine Nabenlänge von 22 mm und eine Lauffläche aus thermop...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Supratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 50 mm, eine Nabenlänge von 22 mm und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 18 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 6,2 mm beträgt. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht.