Rad 300 mm
Elastech
Bestellnummer:
199837669
EAN:
4031582366303
Artikelnummer:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus einem vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen mit einer Breite von 55 mm und bietet optimale Dämpfungseigenschaften. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über einen Aluminiumkörper, der eine ausgezeichnete Gewichtsoptimierung ermöglicht. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h oder 480 kg bei 6 km/h, was eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleistet.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften