Rad 300 mm
Elastech
Bestellnummer:
199837180
EAN:
4031582319774
Artikelnummer:
IEP 300x55-Ø25 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem Elastikreifen in Schwarz mit einer Breite von 55 mm und bietet optimale Bodenhaftung sowie Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper, der eine leichte Konstruktion bei hoher Stabilität gewährleistet, sowie über Präzisionskugellager für reibungsarme Rotation. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h oder 480 kg bei 6 km/h, was eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen sicherstellt.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften