Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 55 mm. Der Aluminiumkörper bietet eine optimale Kombination aus Leichtgewicht und Stabilität. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf und ist mit einer Bohrung mit Passfedernut ausgestattet, wobei die Bohrung einen Durchmesser von 35 mm besitzt. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 2000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ 1200 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
ITB 250x55-Ø35 HL60
EAN
4031582397994
S4 Materialnummer
199861408
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1000 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,83 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
35 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
55 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
55 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Bohrung mit Passfedernut
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
special-features-image
Besondere Merkmale