Rad 250 mm
Novatech
Bestellnummer:
199861407
EAN:
4031582397970
Artikelnummer:
ITB 250x55-Ø30 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächen-Breite von 5...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächen-Breite von 55 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 60 mm und eine Bohrung mit Passfedernut zur sicheren Befestigung auf der Achse. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 30 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ bei 1200 kg bei 4 km/h, was flexible Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anforderungen ermöglicht.