Rad 250 mm
Novatech
Bestellnummer:
199861406
EAN:
4031582397987
Artikelnummer:
ITB 250x55-Ø25 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächen-Breite von 5...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächen-Breite von 55 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf und ist mit einer Bohrung mit Passfedernut ausgestattet. Die Axialbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 2000 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 1000 kg bei 6 km/h oder alternativ 1200 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.