Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus einem Elastikreifen mit einer Breite von 50 mm, der spurlos vulkanisiert ist und optimale Dämpfungseigenschaften bietet. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleistet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ bei 500 kg bei 4 km/h. Diese Spezifikationen machen das Elastech Rad ideal für anspruchsvolle Transportanwendungen in industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
IFP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582366297
S4-Materialnummer
199836073
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,34 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
68 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Grau, spurlos
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften