Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus einem Elastikreifen mit spurlos vulkanisierter Oberfläche und einer Breite von 50 mm. Das Rad ist mit einer Aluminiumfelge und Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ bei 500 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Elastech Rad ideal für anspruchsvolle Transportanwendungen in industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
IFP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366280
S4-Materialnummer
199838557
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,37 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
68 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Grau, spurlos
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften