Rad 250 mm
Puretech
Bestellnummer:
199836533
EAN:
4031582365429
Artikelnummer:
FVP 250x80-Ø30 HL90
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche aus Vollgum...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche aus Vollgummi in schwarz mit einer Breite von 80 mm. Das Rad verfügt über ein Gusseisengehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 90 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 30 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1350 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h liegt sie bei 675 kg und bei 4 km/h bei 810 kg. Das Rad eignet sich ideal für verschiedenste Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften