Rad 250 mm
Novatech
Bestellnummer:
199838765
EAN:
4031582331059
Artikelnummer:
FTP 250x50-Ø30 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche aus gegosse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über ein Gusseisen-Gehäuse und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleisten. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 30 mm besitzt. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 2400 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 1200 kg bei 6 km/h beziehungsweise 1440 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedenste industrielle Anwendungen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale