Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos vulkanisiert, mit einer Breite von 50 mm und bietet optimale Dämpfungseigenschaften. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Der Radkörper ist aus Stahlblech, schwer, gefertigt und gewährleistet hohe Stabilität und Langlebigkeit. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 600 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, was flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Transportanwendungen ermöglicht.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322217
S4-Materialnummer
199830559
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,48 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
68 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech, schwer
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Grau, spurlos
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften