Rad 200 mm
Novatech
Bestellnummer:
199828098
EAN:
4031582319927
Artikelnummer:
ITP 200x50-Ø25
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegosse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Materialhandhabung und Logistik eignet.