Rad 200 mm
Novatech
Bestellnummer:
199861405
EAN:
4031582397932
Artikelnummer:
ITB 200x50-Ø35 HL54
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegosse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einer Bohrung mit Passfedernut ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 54 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 35 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 800 kg bei 6 km/h oder 960 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle Transportanwendungen.