Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Nabe von 54 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm und bietet optimale Verschleißfestigkeit sowie Bodenschonung. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper, der eine ausgezeichnete Gewichtsoptimierung bei hoher Stabilität ermöglicht. Die Bohrung mit Passfedernut gewährleistet eine sichere Befestigung an der Achse mit einem Lochdurchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: 800 kg bei 6 km/h oder 960 kg bei 4 km/h. Diese Spezifikationen machen das Rad ideal für anspruchsvolle industrielle und kommerzielle Transportanwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ITB 200x50-Ø25 HL54
EAN
4031582397956
S4-Materialnummer
199861403
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
960 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
800 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,21 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
54 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Bohrung mit Passfedernut
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)