Rad 200 mm
Elastech
Bestellnummer:
199830632
EAN:
4031582319842
Artikelnummer:
IFP 200x50-Ø25
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus einem Elastikreifen mit spurloser, vulkanisierter Oberfläche und einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über eine Aluminiumfelge und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 360 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 450 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Rad eignet sich ideal für anspruchsvolle Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften