Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und das Achsloch einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 360 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 450 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Dieses Rad eignet sich ideal für Anwendungen, die hohe Belastungen und präzise Laufcharakteristiken erfordern.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
IFP 200x50-Ø20
EAN
4031582319835
S4-Materialnummer
199805063
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
450 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
360 kg
Statische Tragfähigkeit
900 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,9 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
68 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Grau, spurlos
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften