Rad 200 mm
Elastech
Bestellnummer:
199804060
EAN:
4031582319743
Artikelnummer:
IEP 200x50-Ø25 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem Elastikreifen in Schwarz mit einer Breite von 50 mm und bietet optimale Bodenhaftung sowie Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper, der eine leichte und robuste Konstruktion gewährleistet, sowie über Präzisionskugellager für reibungsarme Rotation. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 360 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 450 kg bei 4 km/h, was eine flexible Einsatzbarkeit in verschiedenen Transportanwendungen ermöglicht.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften