Rad 200 mm
Puretech
Bestellnummer:
199828528
EAN:
4031582365412
Artikelnummer:
FVP 200x75-Ø25 HL90
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 75 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung und bietet optimale Bodenhaftung. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 90 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 25 mm. Der Radkörper ist aus Gusseisen gefertigt und wird durch Präzisionskugellager gelagert, was eine lange Lebensdauer und zuverlässige Performance gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 6 km/h oder 600 kg bei 4 km/h. Das Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale