Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm sowie einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser. Die Konstruktion besteht aus Stahlblech, schwer als Radkörpermaterial mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg, während die dynamische Belastbarkeit 540 kg bei 4 km/h bzw. 450 kg bei 6 km/h erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346664
S4-Materialnummer
199834683
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
540 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
450 kg
Statische Tragfähigkeit
900 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,12 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech, schwer
Material der Lauffläche
Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften