Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und eine gegossene Polyurethan-Lauffläche, die optimale Verschleißfestigkeit und Dämpfungseigenschaften bietet. Die Nabe hat eine Länge von 54 mm und ist mit einer Bohrung mit Passfedernut ausgestattet, wobei der Achsbolzen einen Durchmesser von 20 mm aufweist. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg. Bei dynamischer Belastung beträgt die Tragfähigkeit 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h, was eine zuverlässige Performance unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleistet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
S4-Materialnummer
199861399
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,94 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
54 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Bohrung mit Passfedernut
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)