Rad 160 mm
Novatech
Bestellnummer:
199837289
EAN:
4031582329568
Artikelnummer:
FTP 160x50-Ø25 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus gegosse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über ein Gusseisen-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1500 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 900 kg bei 6 km/h oder 1100 kg bei 4 km/h, was es für verschiedene Transportanwendungen und Lagersysteme ideal macht.