Rad 140 mm
Novatech
Bestellnummer:
199832769
EAN:
4031582329421
Artikelnummer:
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 140 mm und einer Lauffläche aus gegosse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 140 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 60 mm. Das Rad verfügt über ein Gusseisen-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 68 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 700 kg bei 6 km/h oder 840 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Materialhandhabung und Logistik eignet.