Rad 125 mm
Novatech
Bestellnummer:
199839128
EAN:
4031582330489
Artikelnummer:
ITP 125x50-Ø25 HL60 cv
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm und bietet optimale Verschleißfestigkeit sowie Bodenschonung. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper, der eine ausgezeichnete Gewichtsreduktion bei gleichzeitiger Stabilität ermöglicht. Die Befestigung erfolgt über eine Achsbohrung mit 25 mm Durchmesser. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine reibungsarme Rotation gewährleisten. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 400 kg bei 6 km/h oder 500 kg bei 4 km/h, was eine flexible Einsatzbarkeit in verschiedenen Transportszenarien ermöglicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale