Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über ein Aluminium-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 400 kg bei 6 km/h oder 500 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen im industriellen und kommerziellen Bereich eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ITP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319880
S4-Materialnummer
199830809
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,78 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)