Rad 125 mm
Novatech
Bestellnummer:
199831428
EAN:
4031582329483
Artikelnummer:
ITP 125x50-Ø20 soft cv
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyure...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, die eine Breite von 50 mm aufweist. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleisten. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 800 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h oder 320 kg bei 6 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Logistik eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale