Rad 125 mm
Novatech
Bestellnummer:
199829478
EAN:
4031582319873
Artikelnummer:
ITP 125x30-Ø15 HL45
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gegosse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 30 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm und das Achsloch einen Durchmesser von 15 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 840 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 420 kg bei 4 km/h oder 335 kg bei 6 km/h, was eine flexible Einsatzbarkeit in verschiedenen Transportszenarien ermöglicht.