Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einer Bohrung mit Passfedernut ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 54 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ bei 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Dieses Rad eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
S4-Materialnummer
199861397
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,79 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
54 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Bohrung mit Passfedernut
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)