Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem Elastikreifen in Schwarz mit einer Breite von 50 mm und bietet optimale Bodenhaftung sowie Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper, der eine leichte und robuste Konstruktion gewährleistet, sowie über Präzisionskugellager für reibungsarmen Betrieb. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg bei 6 km/h oder alternativ bei 300 kg bei 4 km/h, was flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
IEP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319699
S4 Materialnummer
199829687
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,89 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
special-features-image
Besondere Merkmale