Rad 125 mm
Novatech
Bestellnummer:
199833771
EAN:
4031582330694
Artikelnummer:
FTP 125x50-Ø25 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gegosse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über ein Gusseisen-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 550 kg bei 6 km/h oder alternativ 660 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungsszenarien eignet.