Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über ein Gusseisen-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 54 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1100 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 550 kg bei 6 km/h oder 660 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Transportanwendungen eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FTP 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582332056
S4-Materialnummer
199833303
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
660 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
550 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,71 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6006
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
54 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Geeignet für
linde
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)