Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über ein Gusseisen-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 50 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 800 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 400 kg bei 6 km/h beziehungsweise 480 kg bei 4 km/h, was es für verschiedene Transportanwendungen und Anforderungen geeignet macht.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FTP 125x40-Ø20 HL50
EAN
4031582331745
S4-Materialnummer
199841087
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
480 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,51 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
50 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Geeignet für
bt
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)