Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 35 mm. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleistet. Die Nabe des Rades hat eine Länge von 45 mm, während die Bohrung einen Durchmesser von 8,3 mm aufweist. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 250 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h eine dynamische Last von 125 kg aufnehmen. Diese Spezifikationen machen das Supratech Rad ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen, bei denen zuverlässige Mobilität und Lastverteilung erforderlich sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
EAN
4031582410549
S4-Materialnummer
199063522
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,24 kg
Produktname
Supratech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
65 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Achsloch Durchmesser
8,3 mm
Nabenlänge
45 mm
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften