Rad 100 mm
Novatech
Bestellnummer:
199830808
EAN:
4031582319866
Artikelnummer:
ITP 100x50-Ø25
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus gegosse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über ein Aluminium-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und der Achsenloch-Durchmesser beträgt 25 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1080 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 540 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h oder 430 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h, wodurch das Rad für verschiedene Transportanwendungen optimal geeignet ist.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition